< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出新系列1.5 W高压厚膜片式电阻,提高设计灵活性

器件工作电压高达3000 V,稳定性< 0.5 %,具有各种样式、端接材料和配置


Products mentioned:

CRHP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN201934—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。

日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有< 0.5 %的出色稳定性。电阻值从2 MΩ到50 GΩ,公差低至± 0.5 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用电池管理,以及功率逆变器和高压电源电压监测稳压的理想器件。

标准CRHP系列电阻采用带焊锡涂层的镍屏蔽电极或带焊锡涂层的非磁电极,有三面卷包或单端接倒装芯片不同配置。器件还有金、钯银、铂金、铂银或铂钯金端接,五面卷包配置。电阻符合RoHS标准,无卤素,适于流焊、环氧树脂粘合或打线。

器件规格表:

部件编号

外形尺寸

P70 °C (W)

最大工作电压 (V)

阻值范围(Ω)

CRHP1206

1206

0.50

1675

2 M至8 G

CRHP1210

1210

0.70

1870

4 M至10 G

CRHP2010

2010

1.0

2000

6 M至35 G

CRHP2510

2510

1.2

2500

10 M至40 G

CRHP2512

2512

1.5

3000

10 M至50 G

CRHP系列电阻现可提供样品。2019年第1季度实现量产,供货周期13至15周。

资源:

Vishay厚膜电阻

查看Vishay网站分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

  

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP