< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出MicroSMP封装FRED Pt®超快恢复整流器,具有更高功率密度和更高效率

节省空间的200 V器件额定电流高达2 A,采用2.5 mm x 1.3 mm紧凑型封装,高度仅为0.65 mm


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚,MALVERN —2019923 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出采用eSMP®系列MicroSMP (DO-219AD) 封装的新型200 V Fred Pt®超快速恢复整流器,包括业内额定电流首度达到2 A的器件。1 A VS-1EQH02HM3和2 A VS-2EQH02HM3整流器外形尺寸为2.5 mm x 1.3 mm,高度仅为0.65 mm,可取代SMA封装整流器节省空间。此外,还有商用版1 A VS-1EQH02-M3和2 A VS-2EQH02-M3

日前发布的器件采用体积更小的 MicroSMP 封装,典型额定电流与 SMA 封装相当,具有更高功率密度,PCB 占用空间节省 57%。VS-1EQH02HM3和VS-2EQH02HM3采用非对称设计,大面积金属垫片有利于散热,热性能极为出色,FRED Pt 技术实现 13ns 超快恢复时间,Qrr 降至 11nC,在-55 °C至+175 °C整个工作温度范围内具有软恢复功能。

整流器通过 AEC-Q101 认证,1 A条件下正向压降低至0.72 V,有效降低功耗,提高效率,适用于汽车引擎控制单元 (ECU)、防抱死刹车系统 (ABS)、HID 和 LED 照明、通信和工业电源中的高频逆变器、DC/DC 转换器、续流二极管,以及功率因数校正电路。

VS-1EQH02HM3和VS-2EQH02HM3潮湿敏感度等级达到 J-STD-020 标准 1 级,LF 最高峰值为 +260°C。器件符合 RoHS 标准,无卤素,适合自动贴片加工以及汽车系统自动光学检测 (AOI)。

器件规格表:

器件

IF(AV)

V(BR)

VF at IF at TJ典型值

trr 典型值(1)

Qrr典型值 (2)

AEC-
Q101

(A)

(V)

(V)

(A)

(ns)

(nC)

VS-1EQH01HM3

1

100

0.72

1

13

11

Y

VS-1EQH02HM3

1

200

0.72

1

13

11

Y

VS-2EQH01HM3

2

100

0.82

2

19

15

Y

VS-2EQH02HM3

2

200

0.82

2

19

15

Y

VS-1EQH01-M3

1

100

0.72

1

13

11

N

VS-1EQH02-M3

1

200

0.72

1

13

11

N

VS-2EQH01-M3

2

100

0.82

2

19

15

N

VS-2EQH02-M3

2

200

0.82

2

19

15

N

(1) TJ = 25 °C, IF = 1 A, dlF/dt = 50 A/μs, VR = 30 V

(2) TJ = 25 °C, IF = 额定电流, dlF/dt = 200 A/μs, VR = 100 V

    新型超快恢复整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为8周。

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

FRED Pt是Vishay Intertechnology注册商标

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: