MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsen­tiert 14 neue Qi-konforme Sender- und Emp­fän­ger­spulen in Stan­dard­größen

Die gängigsten Qi-Ladepad-Spulenformate aus einer Hand


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Juni 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Qi-konformen Sender- und Empfängerspulen für drahtlose Ladestationen um 14 neue Produkte in den gängigsten Größen erweitert.

Die neue Produktfamilie von Vishay Dale umfasst acht Sender-Einzelspulen (Tx), drei Sender-Dreifachspulen (Tx) und drei Empfänger-Einzelspulen (Rx), sie deckt damit die gängigsten Spulenformate von Qi-konformen Ladepads für mobile Geräte ab. Senderspulen sind in den Formaten A11, A6,MP-A9, MP-A6, MP-A4 und MP-A2 verfügbar, mit Leistungen von 5 W bis 15 W.

Die Empfängerspulen sind für 3,5 W bzw. 5 W Leistung ausgelegt. Die Spulen sind RoHS-konform und für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert, die Induktivitätstoleranz beträgt +10%. Auf Anfrage können diese Produkte auch nach Kunden-spezifikation gefertigt werden.

Die wichtigsten Spezi­fi­ka­tionen: :

Teile­nummer

Typ

Nenn-
leistung  (W)

Induk­tivi­tät (µH)

Typ. Q

Typ. DCR (mΩ)

Max. DCR (mΩ)

Typ. heat rating current (A)Typ. tem­pe­ra­tur-
begrenzter Maximal-
strom (A)

@ 100 kHz

@25 °C

IWTX50R0CZEB6R3KF1

A11 Tx

5 bis 15

6,3

120

36

45

5

IWTX50R0DZEB6R3KF1

A 11Tx

5 bis 15

6,3

90

18

25

10

IWTX55R0DZEB8R9KF1

MP-A4 Tx

15

8,9

98,5

47

55

6

IWTX5050CZEB6R3KF1

A 11 Tx

5 bis 15

6,3

120

36

45

5

IWTX5050DZEB6R3KF1

A11 Tx

5 bis 15

6,3

90

18

25

10

IWTX5555DEEB100KF1

MP-A2 Tx

15

10

99

55

80

6

IWTX9955DEEB110KF3*

MP-A6 Tx

15

11,3

85

76

90

6,5

IWTXA653FZEB120KF3*

A6 Tx

5 bis 10

11,5 / 12,5

123

60

80

6,5

IWTXA148DGEB9R8KF3*

MP-A9

15

9,8 / 10,2

-

60

80

7,0

IWTX5050DEEB100KF1

Tx

5 bis 15

10

200

27

29,7

9

IWTX5050FEEB100KF1

Tx

5 bis 15

10

200

27

29,7

9

IWAS3010AZEB130KF1

Rx

3,5

12,9

11

700

780

0,8

IWAS4832AEEB120KF1

Rx

5

12

33

145

200

3

IWAS4532AGEB140KF1

Rx

5

14

-

290

355

1,2

*Drei Spulen

Die neuen Sender- und Empfängerspulen für Qi-Ladepads sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP