MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、14種のQi準拠ワイヤレス給電用送電・受電コイルを

業界標準サイズで発表

ビシェイ社、14種のQi準拠ワイヤレス給電用送電・受電コイルを 業界標準サイズで発表


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2019年6月19日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、Qi準拠のワイヤレス充電用送電・受電コイルの14種の新製品を業界標準シールドサイズで発表しました。

本日リリースされたビシェイDaleブランドの製品は、8種のシングルコイルタイプの送電ユニット(Tx)、3種の3コイルタイプの送電ユニット(Tx)、3種のシングルコイルタイプの受電ユニット(Rx)で、ハンドヘルドタイプの電池式製品用のQiワイヤレス充電パッド用で最も広く使用されているサイズを提供します。TxコイルにはA11、A6、MP-A9、MP-A6、MP-A4、MP-A2があります。

定格電力は送電ユニットで5 W ~ 15 W、受電ユニットで3.5 W と5 Wです。RoHSに準拠、動作温度範囲は-40℃ ~ +125℃、インダクタンス許容差は+10 %です。要望に応じて全ての構成はカスタマイズ可能です。

製品仕様表:

部品番号

タイプ

定格電力

(W)

インダクタンス

(ÁH)

Typ.Q

Typ.DCR

(mΩ)

最大DCR

(mΩ)

標準熱定格電流(A)

@ 100 kHz

@25 C

IWTX50R0CZEB6R3KF1

A11 Tx

5 ~15

6.3

120

36

45

5

IWTX50R0DZEB6R3KF1

A 11Tx

5 ~ 15

6.3

90

18

25

10

IWTX55R0DZEB8R9KF1

MP-A4 Tx

15

8.9

98.5

47

55

6

IWTX5050CZEB6R3KF1

A 11 Tx

5 ~ 15

6.3

120

36

45

5

IWTX5050DZEB6R3KF1

A11 Tx

5 ~ 15

6.3

90

18

25

10

IWTX5555DEEB100KF1

MP-A2 Tx

15

10

99

55

80

6

IWTX9955DEEB110KF3*

MP-A6 Tx

15

11.3

85

76

90

6.5

IWTXA653FZEB120KF3*

A6 Tx

5 ~10

11.5 / 12.5

123

60

80

6.5

IWTXA148DGEB9R8KF3*

MP-A9

15

9.8 / 10.2

-

60

80

7.0

IWTX5050DEEB100KF1

Tx

5 ~ 15

10

200

27

29.7

9

IWTX5050FEEB100KF1

Tx

5 ~ 15

10

200

27

29.7

9

IWAS3010AZEB130KF1

Rx

3.5

12.9

11

700

780

0.8

IWAS4832AEEB120KF1

Rx

5

12

33

145

200

3

IWAS4532AGEB140KF1

Rx

5

14

-

290

355

1.2

*Three coils

  サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

 

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP