MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出14款行业标配尺寸新型Qi标准无线发射接收线圈

产品为设计人员提供无线充电使用最广范的线圈


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2019610—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出14款行业标准屏蔽尺寸的新产品,扩充其Qi标准无线充电发射接收线圈。

日前发布的Vishay Dale产品包括八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收器 (Rx),可供设计人员用于手持电池供电设备尺寸最流行的Qi无线充电中。Tx 线圈类型包括 A11、A6、MP-A9、MP-A6、MP-A4 和 MP-A2。

发射线圈额定功率为5 W至15 W,接收线圈额定功率为3.5 W和5 W。线圈符合RoHS标准,工作温度-40 C至+125 C,电感公差为+10%。所有配置可根据客户的规格要求定制。 

器件规格表:

器件型号

类型

额定功率 (W)

电感量
 (H)

典型Q

典型 DCR (mΩ)

最大 DCR (mΩ)

典型热额定电流 (A)

@ 100 kHz

@25 C

IWTX50R0CZEB6R3KF1

A11 Tx

5至15

6.3

120

36

45

5

IWTX50R0DZEB6R3KF1

A 11Tx

5至15

6.3

90

18

25

10

IWTX55R0DZEB8R9KF1

MP-A4 Tx

15

8.9

98.5

47

55

6

IWTX5050CZEB6R3KF1

A 11 Tx

5至15

6.3

120

36

45

5

IWTX5050DZEB6R3KF1

A11 Tx

5至15

6.3

90

18

25

10

IWTX5555DEEB100KF1

MP-A2 Tx

15

10

99

55

80

6

IWTX9955DEEB110KF3*

MP-A6 Tx

15

11.3

85

76

90

6.5

IWTXA653FZEB120KF3*

A6 Tx

5至10

11.5 / 12.5

123

60

80

6.5

IWTXA148DGEB9R8KF3*

MP-A9

15

9.8 / 10.2

-

60

80

7.0

IWTX5050DEEB100KF1

Tx

5至15

10

200

27

29.7

9

IWTX5050FEEB100KF1

Tx

5至15

10

200

27

29.7

9

IWAS3010AZEB130KF1

Rx

3.5

12.9

11

700

780

0.8

IWAS4832AEEB120KF1

Rx

5

12

33

145

200

3

IWAS4532AGEB140KF1

Rx

5

14

-

290

355

1.2

*三线圈

新型无线充电发射和接收线圈现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP