ビシェイ社、2 A 12 A同期バックレギュレータを発表

98 %のピーク効率を小型5x5 PowerPAK®パッケージで提供

多用途のデバイス、4.5 V 60 Vの幅広い入力電圧範囲、

内部補償外付け部品数を削減

 

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同期バックレギュレータのmicroBUCK®ファミリーから4.5 V ~ 55 V (SiC476/7/8/9)、4.5 V ~ 60 V (SiC466/7/8/9)の幅広い入力電圧範囲を特長とする2 A ~12 A出力の新製品を発表しました。ビシェイSiliconixブランドの新デバイスは、頑丈で高性能なnチャネルトレンチMOSFETとコントローラを小型5x5 PowerPAK®パッケージに内蔵し、高効率と高電力密度を実現、内部補償により外付け部品数を削減します。本日発表されたmicroBUCK®レギュレータは同じコントローラICとパッケージ形状を共通し、幅広いMOSFET定格値が用意されているので設計者はコストと性能の最良の組み合わせを実現することができます。

新デバイスは156 µAの動作電流と98 %のピーク効率を提供し、電力損失の削減により電力密度を向上します。5 mm x 5 mm PowerPAK®パッケージの優れた耐熱性と高効率は、長期信頼性を向上し、ヒートシンクは不要です。microBUCK®の幅広い安全動作領域は、幅広い動作温度と電流要件に対応可能な柔軟性を提供します。これにより、設計者はPCBサイズの削減、熱管理の簡素化、システムコストの軽減を実現することができます。

SiC466/7/8/9 とSiC476/7/8/9レギュレータの入力電圧、出力電圧範囲は24 V ~ 0.8 Vで調整可能で、幅広い用途に最適です。産業やファクトリーオートメーションのDC/DCコンバータ、ホームオートメーション、産業用コンピューティング、基地局電源、5Gネットワーク機器や小型セル、壁変圧器制御、ロボット、ドローン、バッテリー管理システム、パワーツール、自販機、ATM、スロットマシーンなどに利用可能です。

SiC46xファミリーには電流値によってSiC469 (2A)、SiC468 (4A)、6 A SiC467 (6A)、SiC466 (10A)、SiC47xファミリーにはSiC479 (3A)、SiC478 (5A)、 SiC477 (8A)、SiC476(12A) があります。全デバイスのパッケージはピンコンパチブルで、スケーラブルなソリューションを提供します。高度に設定可能なレギュレータは100 kHz ~ 2 MHzのスイッチング周波数を特長とし、設定可能なソフトスタートとカレントリミットを2種の動作モード、強制的な連続電動モード、パワーセーブモードを提供します。両ファミリーとも内部補償により、外付けRCネットワークは不要です。

microBUCK® COT設計は最小の出力容量で超高速の過渡応答、軽負荷下で厳しいリップル制御を提供します。また、ESRセラミックコンデンサを含む出力コンデンサの種類を問わず、ループ安定性を実現します。デバイスは高信頼性の保護機能を統合し、過電圧保護(OVP)、不足電圧保護(UVP)、過電流回路保護(OCP)、自動リトライ付き短絡回路保護(SCP)、過熱保護(OTP)、パワーグッドフラッグなどがあります。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

「microBUCK」と「PowerPAK」はビシェイSiliconix 社の登録商標です。i

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in: