MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出汽车级高功率宽阻值范围的WFM Power Metal PlateTM检流电阻消除并联电阻提高精度

器件额定功率高达2W和3W 阻值范围5 mΩ至500 mΩ


Products mentioned:

WFM
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2019530—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。这款新型WFM电阻专门用于电源、仪器、功放、分压、电源逆变器和电池管理电路中的检流和脉冲应用,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个电阻产生电流测量误差。由于提高了功率密度,WFM还节省电路板空间,从而可为最终消费者提供体积更小、重量更轻的产品。

WFM器件独有的结构改进了热管理设计,采用铜散热器,使2010和2512封装尺寸的2W和3W电阻具有power metal plate结构优异的电气特性。独特的加工技术实现5 mΩ到500 mΩ各种低阻值,公差低至 1.0 %。

最新发布的器件适用于汽车电控、无刷直流电机控制、电动和混合动力汽车电池管理,工业应用大功率逆变器/转换器控制和大型电机驱动,井下仪器仪表电源,消费类电器和暖通空调系统逆变器控制,服务器和其他计算应用中电源管理、转换和安全等各类检流和抗脉冲应用。

电阻采用低TCR (< 20 ppm/C) 固体金属锰铜或镍铬合金电阻芯,电感值0.5 nH至5 nH,热EMF小于< 3 V/C,工作温度-65 C至+170 C。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

WFM电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货周期六到八周。

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

Power Metal Plate是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP
  • lang-code-DE