Neue FRED Pt®-Gen-5-600-V-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology bieten innerhalb ihrer Klasse die geringsten Reverse-Recovery-Verluste
Die Bauteile mit Nennströmen von 15 A bis 75 A steigern die Energieeffizienz von AC/DC- und DC/DC-Wandlern in Automobil- und Industrie-Anwendungen
Products mentioned:
VS-E5TH1506-M3Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. März 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zehn neue FRED-Pt®-Gen-5-600-V-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter. Die neuen Gleichrichter von Vishay Semiconductors mit Nennströmen von 15 A, 30 A, 60 A und 75 A bieten unter allen Bauteilen dieser Klasse die besten Reverse-Recovery-Charakteristiken; sie wurden mit dem Ziel entwickelt, die Energieeffizienz von AC/DC- und DC/DC-Wandlern sowie hart oder soft schaltenden Resonanzwandlern zu steigern.
Die neuen Gleichrichter bieten im Vergleich zu den nächstbesten Wettbewerbsprodukten um 30% geringere Reverse-Recovery-Verluste und im Vergleich zu den FRED-Pt-Lösungen der Vorgängergeneration um 48% geringere Werte, und das bei unverändert geringen Durchlass- und Schaltverlusten. Das erhöht sowohl im Leichtlast- als auch Volllastbetrieb die Energieeffizienz von Ausgangsgleichrichterstufen in Hochfrequenz-LLC-Wandlern für EV/HEV-Ladestationen und Hochfrequenzstufen in UPS-Anwendungen.
Die neuen Gleichrichter sind in den Gehäusebauformen TO-220AC und TO-247AD und in den Geschwindigkeitsklassen X (Hyperfast) und H (Ultrafast) erhältlich. Die X-Typen zeichnen sich durch eine geringere QRR aus und die H-Typen durch eine geringere Durchlassspannung. Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei und für Betriebstemperaturen bis +175°Cspezifiziert.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | VR (V) | IF(AV) (A) | VF typ. (V)1 | QRR typ. (nC)2 | Geschwindigkeitsklasse | trr typ. (ns)3 | Gehäuse |
600 | 15 | 1,15 | 782 | H | 22 | TO-220AC 2L | |
600 | 15 | 1,3 | 578 | X | 19 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1,15 | 1560 | H | 25 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1,3 | 952 | X | 22 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1,15 | 1560 | H | 25 | TO-247AD 2L | |
600 | 30 | 1,3 | 952 | X | 22 | TO-247AD 2L | |
600 | 60 | 1,2 | 2385 | H | 29 | TO-247AD 2L | |
600 | 60 | 1,4 | 1568 | X | 26 | TO-247AD 2L | |
600 | 75 | 1,2 | 3090 | H | 32 | TO-247AD 2L | |
600 | 75 | 1,4 | 2048 | X | 29 | TO-247AD 2L |
1IF = Nennstrom, TJ = 125°C
2TJ = 125°C, IF = Nennstrom (A), VR = 400 V, dIF/dt = 1000 A/μs
3TJ= 25°C IF = 1 A dIF/dt = 100 A/μs, VR = 30 V
Die neuen FRED-Pt-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/