*June 13, 2005 *Doc. ID: 75008, S-51095, Rev. B .SUBCKT Si4425BDY 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=5177523u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=5177523u L=0.60u R1 4 3 RTEMP 5E-3 CGS 1 2 1000E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 5E-3 RD = 0 NSUB = 1.25E17 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 40E-1 + ETA = 3E-5 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.2E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=600E-12 VJ=0.38 M=0.38 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=14E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=7.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS