*March 21, 2005 *Doc. ID: 75711, S-50383, Rev. B *File Name: Si2333DS_ps.txt and Si2333DS_ps.lib .SUBCKT Si2333DS 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=945229u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=945229u L=0.35u R1 4 3 RTEMP 5E-3 CGS 1 2 60E-12 DBD 4 2 DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 10E-3 RD = 0 NSUB = 2E15 + KP = 1.8E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 6E17 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=600E-12 VJ=0.38 M=0.42 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=12.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=6E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS