*March 21, 2005 *Doc. ID: 75747, S-50383, Rev. B .SUBCKT Si2323DS 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=945229u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=945229u L=0.90u R1 4 3 RTEMP 10E-3 CGS 1 2 20E-12 DBD 4 2 DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 13E-3 RD = 0 NSUB = 4E15 + KP = 1.8E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.9E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 3.5E16 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.42 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS