*July 27, 2005 *Doc. ID: 75959, S-51299, Rev. C .SUBCKT Si1032R 4 1 2 M1 3 5 2 2 NMOS W=29549u L=0.50u M2 2 5 2 4 PMOS W=29549u L=0.95u R1 4 3 RTEMP 130E-3 CGS 5 2 41E-12 DBD 2 4 DBD XESD 1 5 2 Si1032R_ESD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 280E-3 RD = 0 NSUB = 1.5E17 + KP = 5.6E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 10E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.8E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 2.6E16 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=32E-12 VJ=0.38 M=0.3 +RS=1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=4E-8 N=1 BV=20.5) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=10E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS Si1032R .subckt Si1032R_ESD 1 5 2 rd1 1 6 1 TC=300 d1 6 2 dleak .MODEL dleak d (IS=3E-9 XTI=350 EG=1.17 T_MEASURED=25 TBV1=0 N=34 BV=6.4) rd2 1 7 34 TC=-0.0002 d2 8 7 dout 1 d3 8 2 dout 1 .MODEL dout D (IS=5.1E-9 XTI=-35 EG=1.17 T_MEASURED=25 TBV1=-5.64E-4 N=2 BV=6.38) rpoly 1 5 100 TC=0.001 rd4 5 9 100 TC=-0.015 d4 10 9 din 1 d5 10 2 din 1 .MODEL din D (IS=5.1E-9 XTI=-30 EG=1.17 T_MEASURED=25 TBV1=-1.76E-4 N=1.5 BV=6.25) .ends Si1032R_ESD