*June 13, 2005 *Doc. ID: 76460, S-51095, Rev. B *File Name: Si4423DY_ps.txt and Si4423DY_ps.lib .SUBCKT Si4423DY 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=7980616u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=7980616u L=0.65u R1 4 3 RTEMP 22E-4 CGS 1 2 4500E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 25E-4 RD = 0 NSUB = 2E16 + KP = 9E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 3E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=1200E-12 VJ=0.38 M=0.26 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS