*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 76767, S-50151, Rev. B .SUBCKT 2N7002E 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=18981u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=18981u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 1000E-3 CGS 1 2 23E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 220E-3 RD = 0 NSUB = 3.3E17 + KP = 6.5E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.3E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 1.5E16 TPG = -1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=26E-12 VJ=0.38 M=0.38 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=26) ************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************** .ENDS