*Feb. 28, 2005 *Doc. ID: 76812, S-50232, Rev. B .SUBCKT Si2302ADS 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=259996u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=259996u L=0.80u R1 4 3 RTEMP 9E-3 CGS 1 2 200E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 22E-3 RD = 0 NSUB = 1.95E17 + KP = 2.3E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.8E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 1.6E17 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=90E-12 VJ=0.38 M=0.20 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=20.3) *************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=10E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS