*July 13, 2004 .SUBCKT Si4812BDY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=1991950u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=1991950u L=0.30u R1 4 3 RTEMP 7.2E-3 CGS 1 2 600E-12 DBD 2 4 DBD XSD 2 4 Si4812BDY_SCHOTTKY *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 5E-3 RD = 0 NSUB = 2.75E17 + KP = 1.87E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-4 + ETA = 3E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.65E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 3E16 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=600E-12 VJ=0.38 M=0.34 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7.5E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS Si4812BDY .subckt Si4812BDY_SCHOTTKY 7 5 r1 6 5 rtemp 0.036 d1 7 6 sdiode **************************************************** .model sdiode d (cjo=300e-12 vj=0.38 xti=2 +rs=0 fc=0.5 is=1.4e-6 ik=0.85 eg=0.69 n=1 bv=32) ***************************************************** .model rtemp r (tc1=0.31e-2 tc2=30e-6) .ENDS Si4812BDY_SCHOTTKY