*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 77576, S-50151, Rev. B .SUBCKT Si1025X 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=26124u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=26124u L=1.20u R1 4 3 RTEMP 160E-2 CGS 1 2 12E-12 DBD 4 2 DBD **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 7E-8 + RS = 100E-2 RD = 0 NSUB = 8.2E16 + KP = 9E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-1 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.3E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 7E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 1E12 ) **************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=11E-12 VJ=0.38 M=0.20 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=60.5) **************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS