*March 14, 2005 *Doc. ID: 77638, ECN #, Rev. A *File Name: Si2312BDS_PS.txt and Si2312BDS_PS.lib .SUBCKT Si2312BDS 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=651559u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=651559u L=0.30u R1 4 3 RTEMP 12E-3 CGS 1 2 320E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 8E-3 RD = 0 NSUB = 2.1E17 + KP = 9E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 1E17 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=150E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.01 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=20.5) ************************************************************ .MODEL RTEMP RES (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS