*June 13, 2005 *Doc. ID: 77763, S-51133, Rev. A *File Name: Si7104DN_PS.txt and Si7104DN_PS.lib .SUBCKT Si7104DN 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=3586577u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=3586577u L=0.34u R1 4 3 RTEMP 9E-4 CGS 1 2 1700E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 10.5E-4 RD = 0 NSUB = 3.1E17 + KP = 2.2E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 1.4E17 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=1150E-12 VJ=0.38 M=0.27 +RS=1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=12.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP RES (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS