*Oct 3, 2005
*Doc. ID: 77871, S-52018, Rev. A
*Dn Gn Sn Dp Gp Sp
.SUBCKT Si5517DU 6 2 1 3 5 4  
X1 6 2 1 Si5517N
X2 3 5 4 Si5517P
.ENDS Si5517DU
*N-CH
.SUBCKT Si5517N 4 1 2
M1  3 1 2 2 NMOS W=485249u L=0.25u   
M2  2 1 2 4 PMOS W=485249u L=0.23u   
R1  4 3     RTEMP 16E-3
CGS 1 2     400E-12
DBD 2 4     DBD
**************************************************************** 
.MODEL  NMOS       NMOS ( LEVEL  = 3            TOX    = 1.7E-8
+ RS     = 11E-3          RD     = 0            NSUB   = 2.3E17  
+ KP     = 2.6E-5         UO     = 650             
+ VMAX   = 0              XJ     = 5E-7         KAPPA  = 5E-2
+ ETA    = 1E-4           TPG    = 1  
+ IS     = 0              LD     = 0               
+ CGSO   = 0              CGDO   = 0            CGBO   = 0 
+ TLEV   = 1              BEX    = -1.5         TCV    = 2.2E-3
+ NFS    = 0.8E12         DELTA  = 0.1)
**************************************************************** 
.MODEL  PMOS       PMOS ( LEVEL  = 3            TOX    = 1.7E-8
+NSUB    = 4E17           TPG    = -1)   
**************************************************************** 
.MODEL DBD D (CJO=70E-12 VJ=0.38 M=0.22
+RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=20.2)
**************************************************************** 
.MODEL RTEMP R (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6)
**************************************************************** 
.ENDS Si5517N
*P-CH
.SUBCKT Si5517P 4 1 2
M1  3 1 2 2 PMOS W=399031u L=0.50u 
M2  2 1 2 4 NMOS W=399031u L=0.50u 
R1  4 3     RTEMP 30E-3
CGS 1 2     120E-12
DBD 4 2     DBD
**************************************************************** 
.MODEL  PMOS         PMOS (LEVEL  = 3           TOX    = 1.7E-8
+ RS     = 20E-3           RD     = 0           NSUB   = 5E15   
+ KP     = 2.7E-5          UO     = 400             
+ VMAX   = 0               XJ     = 5E-7        KAPPA  = 3E-3
+ ETA    = 1E-4            TPG    = -1  
+ IS     = 0               LD     = 0                 
+ CGSO   = 0               CGDO   = 0           CGBO   = 0 
+ TLEV   = 1               BEX    = -1.5        TCV    = 1.77E-3
+ NFS    = 0.8E12          DELTA  = 0.1)
***************************************************************** 
.MODEL  NMOS         NMOS (LEVEL  = 3           TOX    = 1.7E-8
+NSUB    = 1E17            TPG    = -1)   
***************************************************************** 
.MODEL DBD D (CJO=80E-12 VJ=0.38 M=0.17
+RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.5)
***************************************************************** 
.MODEL RTEMP R (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6)
***************************************************************** 
.ENDS Si5517P