*Oct 24, 2005 *Doc. ID: 77880, S-52210, Rev. A .SUBCKT Si1304BDL 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=84592u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=84592u L=0.50u R1 4 3 RTEMP 88E-3 CGS 1 2 100E-12 DBD 2 4 DBD *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 90E-3 RD = 0 NSUB = 2.5E17 + KP = 3.1E-5 U0 = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.4E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 2E17 TPG = -1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=28E-12 VJ=0.38 M=0.18 +RS=0.1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7.5E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS