**************************************** * (c)1999 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Burmen@ieee.org * **************************************** * Nodes 1 and 2: AC input * Nodes 3 and 4: +/- DC output .SUBCKT MB6S 1 2 3 4 D1 1 3 LEGD D2 2 3 LEGD D3 4 1 LEGD D4 4 2 LEGD .MODEL LEGD D ( + N=2.15337 + IS=8.70529E-008 + RS=0.0464093 + EG=1.02043 + XTI=3.0254 + CJO=2.36617E-011 + VJ=0.866392 + M=0.324665 + FC=0.5 + TT=2.88539E-006 + BV=600 + IBV=0.0022 + KF=0 + AF=1 ) .ENDS