**************************************** * (c)2000 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Buermen@fe.uni-lj.si * **************************************** .SUBCKT SB540 1 2 .MODEL DIO D( + N=0.590551 + IS=9.20153E-009 + RS=0.041309 + EG=0.69 + XTI=8.18961E-005 + CJO=1.26418E-009 + VJ=0.827749 + M=0.456431 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=40 + IBV=0.01 + KF=0 + AF=1 ) .MODEL GR D( + N=0.824869 + IS=1.11945E-012 + RS=0.0137677 + EG=1.08758 + XTI=2.99654 ) DD 1 2 DIO DG 1 2 GR .ENDS