8EWH02FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=910P N=1.37928 BV=240 IBV=100U RS=7.42219M TT=15.5189N + CJO=228.749P VJ=700M M=446.787M EG=1.01 XTI=2 RL=202.058G) ******************************************** .ENDS 8EWH02FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 8EWH02FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 3.39E+01 CTHERM2 4 3 2.53E+02 CTHERM3 3 2 3.12E+02 CTHERM4 2 1 3.19E+03 RTHERM1 5 4 1.02E+00 RTHERM2 4 3 7.64E-02 RTHERM1 3 2 1.04E+00 RTHERM1 2 1 3.64E-01 .ENDS 8EWH02FN-E