VS-HFA25TB60HN3 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=89.0798N N=2.5 BV=650 IBV=100U RS=11.3617M TT=59.86N + CJO=1.1586N VJ=700M M=602.832M EG=1.55 XTI=2 RL=580.479MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS VS-HFA25TB60HN3 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-HFA25TB60HN3 5 1 CTHERM1 5 4 2.98E+00 CTHERM2 4 3 4.83E+01 CTHERM3 3 2 3.52E+02 CTHERM4 2 1 1.31E+02 RTHERM1 5 4 2.85E-01 RTHERM2 4 3 5.95E-01 RTHERM1 3 2 1.06E-01 RTHERM1 2 1 1.50E-02 .ENDS VS-HFA25TB60HN3