Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2018年1月17日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、AEC-Q200に準拠する中耐圧厚膜チップ抵抗器の新シリーズを発表しました。ビシェイTechno ブランドのCRMAシリーズは、省スペース化、部品数の削減を目的に設計され、車載や産業用途に最適です。1415 Vまでの高い動作電圧を提供し、1206 ~ 2512の5種類のケースサイズで提供されます。
本日リリースされたデバイスは、標準厚膜チップ抵抗器と比べて高い動作電圧が特長です。電気自動車のバッテリー管理や過電圧保護、またパワーインバーター、高電圧電源、除細動器、そしてスマートブレーカーの電圧監視や電圧制御に最適です。
CRMAシリーズは150Ω~ 75 MΩの幅広い抵抗値範囲、±0.5 %の許容差、±100 ppm/°CのTCR、そして0.30 W ~ 1.0 Wの定格電力を特長とします。端子ははんだコーティングのニッケルバリア、またははんだコーティングの非磁性端子、端子形状は3面のラップアラウンドまたは表面のみのフリップチップ形状で提供されます。
デバイス仕様表:
部品番号 | ケースサイズ | P70 °C (W) | 最大動作電圧 (V) | 抵抗値範囲 (Ω) |
---|---|---|---|---|
CRMA1206 | 1206 | 0.30 | 550 | 150 15 M |
CRMA1210 | 1210 | 0.35 | 650 | 300 to 20 M |
CRMA2010 | 2010 | 0.50 | 895 | 500 to 40 M |
CRMA2510 | 2510 | 0.80 | 1265 | 1 k to 60 M |
CRMA2512 | 2512 | 1.0 | 1415 | 1 k to 75 M |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/