宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的陶瓷/石英基材的UVC(短波紫外线)发光二极管,用于杀菌、环境卫生和净化。Vishay Semiconductors VLMU60CL..-280-125的使用寿命极长,采用6mm x 6mm x 1.6mm表面贴装封装,可替换水银UVC灯。
与采用PLCC2封装,发射角为±60°的器件相比,Vishay今天推出的这颗器件的发射角为±62.5°,在20mA电流下的辐射功率为3.8mW,不需要另外加外置透镜。VLMU60CL..-280-125采用AlGaN技术制造,正向电流为40mA,正向电压低至4.4V,波长从270nm到290nm。
发光二极管的性能规格使其非常适合用来净化水和空气、物理方式的表面杀菌、医院消毒,以及便携式消毒设备。VLMU60CL..-280-125符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适应回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的3级。
UVC发光二极管现可提供样品,将在2018年一季度量产,供货周期为八周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。