Products mentioned:
NSR HPMedia Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Januar 2018 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Drahtwiderständen für die Funkentstörung von Kolbenmotor-Zündanlagen, die sich durch erhöhte Spannungsfestigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen.
Die neuen Entstörwiderstände der Serie NSR-HP von Vishay Dale besitzen eine Ummantelung, die das Widerstandselement vor Feuchtigkeit und Stößen schützt, seine Zuverlässigkeit erhöht und Arbeitsspannungen bis 45 kV sowie Betriebstemperaturen bis +200°C ermöglicht. Die neuen Widerstände widerstehen hochfrequenten Hochspannungsimpulsen und haben eine Durchschlagsfestigkeit von 1000 VAC.
Die Entstörwiderstände der Serie NSR-HP eignen sich bestens zur Funkentstörung von Zündanlagen von Ottomotoren und lassen sich in Zündkabel und Zündkerzenstecker integrieren. Die neuen Entstörwiderstände sind in zahlreichen Widerstands- und Induktivitätswerten lieferbar, von 1 kΩ bis 15 kΩ bzw. 9 µH bis 78 µH.
Die Widerstände sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Muster der neuen NSR-HP-Serie sind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab März mit einer Lieferzeit von 16 Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/