Products mentioned:
VO2223BMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 31. Januar 2018 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen integrierten 1 A Leistungs-Phototriac, der speziell für die direkte Ansteuerung von AC-Lasten mittlerer Leistung entwickelt wurde. Der neue VO2223B von Vishay Semiconductors bietet eine hohe Slew Rate von bis zu 600 V/μs und zeichnet sich durch große Robustheit und geringe Störemissionen aus. Das Bauteil eignet sich bestens für Anwendungen in Hausgeräten wie auch in Industrieanlagen.
Der VO2223B vereint einen optisch gekoppelten Phototriac und einen Leistung-Triac in einem kompakten DIP-Gehäuse. Das Bauteil macht einen externen Leistungs-Triac überflüssig und spart dadurch sowohl Entwicklungskosten als auch Leiterplattenfläche. Die hohe Slew Rate (dV/dt) erhöht die Sicherheitsreserven und macht teure Snubber-Schaltungen entbehrlich.
Der neue Leistungs-Phototriac bietet eine hohe Sperrspannung von 600 V und eignet sich dadurch für galvanisch getrennte Anwendungen mit Betriebsspannungen bis 240 VAC oder 380 VAC. Die hohe Eingang-zu-Ausgang-Isolationsspannung von 5.300V trägt ebenfalls zu höherer Sicherheit bei. Zur Triggerung genügt ein Eingangsstrom von maximal 10 mA. Dies vereinfacht den Einsatz in Verbindung mit Logikbausteinen.
Der VO2223B wurde für Anwendungen in störsignalbehafteten Einsatzumgebungen optimiert. Typische Anwendungen sind Lüfter-, Ventil- und Pumpensteuerungen in Klimaanlagen, Kühlschränken, Durchlauferhitzern, Waschmaschinen und Backöfen, daneben Smart-Home-Thermostate, intelligente Lichtsteuerungen, Fußbodenheizsysteme und Magnet-Türsteuerungen.
Das Bauteil besitzt verzinnte Kontakte und ist RoHS-konform.
Der neue Leistungs-Phototriac VO2223B ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von sechs Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.