Products mentioned:
VO2223BMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,新推出电流达1A的集成式功率光敏可控硅,可直接驱动中功率的交流负载。Vishay Semiconductors VO2223B的dv/dt性能达到600V/μs,具有很高的稳定性和噪声隔离功能,可用于家用电器和工业设备。
今天发布的这颗器件包括一个光学耦合的光敏可控硅,性能强劲的集成式功率双向可控硅,采用小尺寸DIP封装。由于不需要使用外置功率双向可控硅,VO2223B能有效降低设计成本,节省电路板空间。加上高dv/dt,这些优点的作用更加突出,扩大了安全余量,不需要昂贵的缓冲网络。
功率光敏可控硅的隔离电压高达600V,可控制240VAC的离线电压,而且还有足够的余量,使离线电压达到380VAC。器件的输入-输出隔离电压达到5300V,进一步提高了安全性。器件的最大输入触发电流只有10mA,很容易实现与数字逻辑的接口。
VO2223B适用于多噪声的环境,典型应用包括空调、冰箱、热水器、洗衣机和电烤箱,以及智能家用恒温器、智能灯光控制器、地加热系统和磁性门控制中电机、阀门和泵的控制。
器件使用纯锡引脚,符合RoHS。
新的VO2223B功率光敏可控硅现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。