Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2017年3月07日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、産業、医療等の高出力用途に最適な小型ゲート・ドライブ・トランスフォーマの新シリーズを発表しました。ビシェイCustom MagneticsブランドのMGDTシリーズは、20.57 mm x 18.42 mm、高さ11.43 mmの小型プレーナーパッケージを特長とし、低損失で最小8 mmの沿面距離と空間距離を提供します。
本日リリースされたデバイスは、表面実装型またはスルーホール型の端子形状で複数の巻数比にて提供され、バス上のハイサイドMOSFET・IGBT駆動は1200 Vまで対応しています。従来のボビン型やトロイダル型の巻線技術と比べて、このプレーナーパッケージはほぼ全ての安全機関要件を満たし、ボードスペースを40 %縮小し、高さも33 %低減しています。さらに、表面実装型MGDTデバイスは、8 mmの沿面距離と空間距離を提供する製品として業界最小です。
新デバイスは100 kHz ~ 500 kHzの周波数範囲で動作し、絶縁型ハーフブリッジ、フルブリッジコンバーター向けに最適です。ドライブからゲート間で3750 VACまでの高絶縁耐力、0.5 Hの漏れインダクタンス、-40 C ~ +85 Cの連続動作温度範囲を提供します。製品ごとのバラツキが少なく優れた立ち上がり特性を特長とします。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/