2018年3月12日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、200 V FRED Pt® Ultrafast recovery ダイオードを、低背1 mm未満、熱効率に優れた FlatPAK™ 5x6パッケージで発表しました。商業/産業用のVS-6DKH02-M3 とVS-8DKH02-M3、車載グレードのVS-6DKH02HM3 とVS-8DKH02HM3は2,000時間の高温逆バイアス(HTRB)テストに合格しています。長期信頼性だけではなく高電力密度と高効率を提供し、テレコムと車載用途に最適です。
本日リリースされたデバイスは薄型で、VS-6DKH02-M3 とVS-6DKH02HM3が6 A (2 x 3 A)、VS-8DKH02-M3 とVS-8DKH02HM3が8 A (2 x 4 A)の高い順方向定格電流を特長とします。独立したカソード接続のデュアルダイ・ダイオードとして構成され、設計者は2個の小型パッケージではなく一つのパッケージを使用することでPCB設計の簡素化が可能です。FlatPAKは、MOSFETなど、他の製品で幅広く採用されている5 x 6 QFN(Quad Flat No lead)と同じフットプリントで、様々な回路設計を可能にします。
FRED Pt技術を採用し、25 nsの超高速回復時間、低い逆回復電荷、ソフトリカバリー特性を-55℃~+175℃の温度範囲で提供します。0.7 Vの低い順方向電圧降下が特長で、電力損失を低減し、効率性を向上します。AEC-Q101に準拠するVS-6DKH02HM3 とVS-8DKH02HM3の用途例としては、車載用エンジン制御装置(ECU)、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、HIDや LED照明等で、商業/産業用のVS-6DKH02-M3 と VS-8DKH02-M3は、テレコム電源向けに最適です。
新しいダイオードはJ-STD-020の吸湿レベル(MSL)1を満たし、LFはピーク時260℃です。RoHS準拠のハロゲンフリー品、自動組み立て装置に対応し、車載向けの自動光学的検査(AOI)が適用可能です。
デバイス仕様表:
部品番号 | VS-6DKH02-M3 | VS-6DKH02HM3 | VS-8DKH02-M3 | VS-8DKH02HM3 |
---|---|---|---|---|
順方向電流 | 2 x 3 A | 2 x 3 A | 2 x 4 A | 2 x 4 A |
順方向電圧 | 0.71 V | 0.71 V | 0.7 V | 0.7 V |
trr | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
AEC-Q101 | No | Yes | No | Yes |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~14週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。