宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 3 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的200V FRED Pt® Ultrafast快恢复整流器。整流器采用高热效的FlatPAK™ 5x6封装,高度小于1mm。商用 / 工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,以及汽车级VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02HM3, 均进行了2000小时的高温反偏测试 (HTRB),具有长期可靠性、高功率密度和高效率,适用于汽车和通信应用。
今天发布的整流器体积小,正向电流大,VS-6DKH02-M3和VS-6DKH02HM3的正向电流为6A (2x3A),VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3的正向电流为8A (2 x 4A)。独立的单元设计,器件可以配置成双管芯式整流器,用单片封装取代两个较小的封装,帮助设计者简化PCB布板。Vishay的FlatPAK与5 x 6 QFN(方形扁平无引脚封装)封装的标准占位相同,QFN是MOSFET等其他技术广泛使用的封装,并且可采用不同的电路拓扑。
整流器采用FRED Pt技术,在-55℃~+175℃工作温度范围内实现了25ns的超快恢复时间、低反向恢复电荷和软恢复特性。器件的正向压降低至0.7V,减少了功率损耗,提高效率。VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3通过AEC-Q101认证,典型应用包括汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明中的DC/DC转换器,商用/工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3适用于通信电源。
新整流器的潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的1级,LF最高峰值为+260℃。器件符合RoHS,无卤素,非常适合自动贴片,适应汽车系统里自动光学检测(AOI)。
器件规格表:
产品编号 | VS-6DKH02-M3 | VS-6DKH02HM3 | VS-8DKH02-M3 | VS-8DKH02HM3 |
---|---|---|---|---|
正向电流 | 2 x 3 A | 2 x 3 A | 2 x 4 A | 2 x 4 A |
正向电压 | 0.71 V | 0.71 V | 0.7 V | 0.7 V |
trr | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
AEC-Q101 | No | Yes | No | Yes |
VS-6DKH02-M3、VS-6DKH02HM3、VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。