Vishay Intertechnology präsentiert neue, besonders robuste ENYCAP™-Energiespeicherkondensatoren mit langer Lebensdauer und hoher Luftfeuchtigkeitsfestigkeit
Die für raue Einsatzumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit vorgesehenen Double-Layer-Kondensatoren der Serie 225 EDLC bieten eine Lebensdauer von
2000 Stunden (1500-stündiger 85/85-Test unter Spannung)

Products mentioned:
259 PHM-SIMedia Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) — 10. Mai 2018 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, besonders robuste Serie von ENYCAP™-Double-Layer-Energiespeicherkondensatoren für Anwendungen wie Energy-Harvesting oder Notstromversorgungen in rauen Einsatzumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die 225 EDLC-R ENYCAP-Kondensatoren von Vishay BCcomponents sind die weltweit ersten Bauteile dieser Art mit einer Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85°C und erfüllen die Anforderungen der höchsten Luftfeuchtigkeitsfestigkeitsklasse: 85/85-Test über 1500 Stunden unter Spannung.
Die Lebensdauer der neuen Kondensatoren ist im Vergleich zu Standard-Double-Layer-Kondensatoren doppelt so lang. Das ermöglicht wartungsfreien Betrieb über lange Zeiträume und lässt Entwicklern mehr Gestaltungsspielfraum beim Design. Ihre hohe Luftfeuchtigkeitsfestigkeit ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen, Erneuerbare-Energien- und Automobilanwendungen, darunter intelligente Zähler, mobile elektronische Geräte, Robotik, Solarmodule, elektronische Türschlösser und Notbeleuchtung.
Die Kondensatoren der Serie 225 EDLC-R ENYCAP sind in acht kompakten Gehäusegrößen von 16 mm x 20 mm bis 18 mm x 40 mm verfügbar, haben Energiedichten bis 4,1 Wh/kg, decken den Kapazitätsbereich von 20 F bis 60 F ab und sind für 2,7 V Nennspannung ausgelegt. Die RoHS-konformen Bauteile erlauben schnelles Laden und Entladen und sind in bedrahteter Ausführung erhältlich.
Die Kondensatoren der Serie 225 ELDC-R ENYCAP sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Weitere Informationen:
ENYCAP-Energiespeicherkondensatoren von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/