ビシェイ社ã”スナップイン型アルミ電解コンデンサを発表ã”é›»æºã”太陽光インãƒãƒ¼ã‚¿ã”モーター駆動å‘ã‘ã«ã‚¹ãƒšãƒ¼ã‚¹ã¨ã‚³ã‚¹ãƒˆã‚’削減
4.42 Aã¾ã§ã®é«˜ãƒªãƒƒãƒ—ル電æµã”105„ƒã§3000æ™‚é–“ã®æœ‰åŠ¹å¯¿å‘½ã‚’æä¾›

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2018å¹´5月16日:ビシェイ・インターテクノãƒã‚¸ãƒ¼ç¤¾ï¼ˆç±³å›½ãƒšãƒ³ã‚·ãƒ«ãƒãƒ‹ã‚¢å·žã”NYSE: VSH ã”æ—¥æœ¬æ³•äººï¼šãƒ“ã‚·ã‚§ã‚¤ã‚¸ãƒ£ãƒ‘ãƒ³æ ªå¼ä¼šç¤¾ã”æ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºã”代表å–ç· å½¹ç¤¾é•·ï¼šå°æ¾¤æ”¿æ²»ï¼‰ã¯æœ¬æ—¥ã”å°åž‹ã®ã‚¹ãƒŠãƒƒãƒ—ã‚¤ãƒ³åž‹ã‚¢ãƒ«ãƒŸé›»è§£ã‚³ãƒ³ãƒ‡ãƒ³ã‚µã®æ–°ã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºã‚’発表ã—ã¾ã—ãŸã”‚ビシェイBCcomponentsブランドã®259 PHM-SIã¯é›»æºã”太陽光インãƒãƒ¼ã‚¿ã”産æ¥ç”¨ãƒ¢ãƒ¼ã‚¿ãƒ¼åˆ¶å¾¡ã«æœ”é©ã§ã”æ—§ã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºã¨æ¯”ã¹ã¦30%高ã„リップル電æµã”長寿命をæä¾›ã—ã¾ã™ã”‚
本日リリースã•れãŸãƒ‡ãƒã‚¤ã‚¹ã¯4.42 Aã¾ã§ã®ãƒªãƒƒãƒ—ル電æµã‚’æä¾›ã—ã”éƒ¨å“æ•°ã‚’減らã™ã“ã¨ã§åŸºæ¿å®Ÿè£…é¢ç©ã¨ã‚³ã‚¹ãƒˆã‚’削減ã—ã¾ã™ã”‚105„ƒã§3000時間ã®é•·å¯¿å‘½ã«ã‚ˆã‚Šã”60„ƒã®ç’°å¢ƒæ¸©åº¦ã§10年以上ã®å޳ã—ã„用é—ã‚’è¦æ±‚ã•れるコンデンサã¨ã—ã¦æœ”é©ã§ã™ã”‚
259 PHM-SIコンデンサã¯ãƒ–ãƒ«ãƒ¼ã‚¹ãƒªãƒ¼ãƒ–ã‚’çµ¶ç¸æã¨ã™ã‚‹å††ç’形アルミケースã”500Vã¾ã§ã®å®šæ ¼é›»åœ§ã‚’特長ã¨ã—ã”22 mm x 25 mm~35 mm x 60 mmã¾ã§ã®25種ã®å°åž‹ã‚±ãƒ¼ã‚¹ã‚µã‚¤ã‚ºã§æä¾›ã•れã¾ã™ã”‚RoHSã«æº–æ‹ ã™ã‚‹ã“ã®ã‚³ãƒ³ãƒ‡ãƒ³ã‚µã¯ã”(陰極2端åを有ã™ã‚‹ï¼‰3ピン有極攧スナップイン端åã§ã®æä¾›ã‚‚å¯èƒ½ã§ã™ã”‚
éžå›ºä½“ã‚¿ã‚¤ãƒ—ã®æœ‰æ¥µæ”§ã‚¢ãƒ«ãƒŸé›»è§£ã‚³ãƒ³ãƒ‡ãƒ³ã‚µã®æ–°ãƒ‡ãƒã‚¤ã‚¹ã¯ã”プラズマカッターãªã©ã®ç”£æ¥ç”¨ãƒ„ールã”サーãƒãƒ¼ãƒ»ãƒ•ァームãªã©é›»æºç‰ã®å°åž‹é›»æºã‚¢ãƒ—リケーションã®ãƒãƒƒãƒ•ァリングã”フィルタリングã”エãƒãƒ«ã‚®ãƒ¼è²¯è”µã”産æ¥ç”¨å†·å´ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã®ã‚³ãƒ³ãƒ—レッサーã®ãƒ¢ãƒ¼ã‚¿ãƒ¼é§†å‹•ã”UV水処ç†ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã®ç”£æ¥ç”¨ãƒ©ãƒ³ãƒ—駆動ãªã©ã®ç”¨é—ã«æœ”é©ã§ã™ã”‚
デãƒã‚¤ã‚¹ä»•様表:
ケースサイズ(直径 x é•·ã•mmå˜ä½) |
22 x 25 ~ 35 x 60 |
é™é›»å®¹é‡ç¯„囲 |
39 µF ~ 2200 µF |
許容差 |
± 20 % |
リップル電æµ(100 Hzã”+105„ƒ) |
0.53 A ~4.42 A |
å®šæ ¼é›»åœ§ |
200 V ~ 500 V |
カテゴリ温度範囲 |
ï¼40„ƒ ~ +105„ƒ |
有効寿命(+105„ƒ) |
3000 h |
朔大ESR(100 Hz) |
80 mΩ ~ 3.31 Ω |
朔大インピーピンス(10 kHz) |
60 mΩ ~ 2.44Ω |
区分仕様 |
IEC 60384-4/EN130300 |
è”å’æ”§ã‚«ãƒ†ã‚´ãƒªIEC 60068 |
40/105/56 |
サンプルãŠã‚ˆã³è£½å“ã¯æ—¢ã«ã”æä¾›å¯èƒ½ã§ã”é‡ç”£æ™‚ã®æ¨™æº–ç´æœŸã¯15锱間ã§ã™ã”‚
å‚照:
ビシェイアルミ電解コンデンサãƒãƒ¼ãƒˆãƒ•ォリオ
ビシェイ社ホームページã§ä»£ç†åº—ã®åœ¨åº«ã‚’確èª
ビシェイ社ニュースフィードã«ç™»éŒ²
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/