Vishay Intertechnology präsentiert neue AEC-Q101-qualifizierte Hochspannungs-Thyristoren und -Dioden
Die für On-Board-Akkulader-Anwendungen vorgesehenen Bauteile sind in
zahlreichen Versionen mit unterschiedlichen Eingangsspannungs- und Ausgangsstrombereichen sowie in drei Gehäusebauformen erhältlich

Products mentioned:
230 EDLC-HV ENYCAP™Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) — 7. Mai 2018 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert 37 neue Hochspannungs-Thyristoren und -Dioden für Automobilanwendungen. Die AEC-Q101-qualifizierten Bauteile von Vishay Semiconductors sind für repetitive Eingangs-spannungen von 600 V bis 1600 V ausgelegt und in zahlreichen Versionen mit unterschied-lichen Ausgangsstrombereichen sowie in drei Gehäusebauformen verfügbar.
Die neuen Bauteile sind in den SMT-Gehäusebauformen DPAK (TO-252AA) und D²PAK (TO-263AB) sowie im bedrahteten TO-247AD-Gehäuse erhältlich. Die neun neuen Thyristoren sind für kontinuierliche Durchlassströme von 12 A bis 79 A (eff) ausgelegt und die 28 Standard- und Fast-Recovery-Dioden für Durchlassströme von 8 A bis 65 A. Alle genannten Bauteile sind impulsfest bis 1000 V/μs.
Die Thyristoren und Dioden sind für den Einsatz in der 50Hz/60Hz-AC-Gleichrichterstufe von On-board-Akkuladern in Elektrofahrzeugen (EV) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) vorge-sehen und können Ladeleistungen von 3 kW bis über 30 kW liefern. Die Thyristoren ermög-lichen ein "sanftes" Starten zur Einschaltstrombegrenzung, ohne dass dafür Widerstände und sperrige mechanische Relais benötigt werden.
Die neuen Thyristoren und Dioden sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 12 bis 14 Wochen lieferbar.
Die wichtigsten Spezifikationen:
hyristoren |
Gehäuse |
Ieff (A) |
VRRM/VDRM (V) |
Konfiguration |
D²PAK (TO-263AB) |
12 bis 25 |
800 bis 1600 |
Single |
|
TO-247AD |
30 bis 79 |
1200 bis 1600 |
||
Dioden |
Gehäuse |
IF(AV) (A) |
VRRM (V) |
Konfiguration |
DPAK (TO-252AA) |
8 |
600 bis 1600 |
Single; Fast Recovery; Standard Recovery |
|
D²PAK (TO-263AB) |
10 bis 25 |
600 bis 1200 |
||
TO-247AD |
35 bis 65 |
600 bis 1600 |
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.