ビシェイ社、直接水冷式巻線抵抗器の新シリーズを発表、省スペース化と信頼性を向上
外部放熱無しで9000 Wまでの極めて高い定格電力を小型ケースサイズで提供、
産業アプリケーション向け

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2018年6月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、外部放熱がなくても9000 Wまでの高電力を提供する、直接水冷式巻線抵抗器の新シリーズを発表しました。ビシェイMCB DCRFシリーズは38 mm x 178 mm ~ 38 mm x 410 mmの6種の小型サイズで提供、標準巻線抵抗器と比べて省スペース化と信頼性を向上します。
本日リリースされた抵抗器は、同じサイズの自然冷却式の部品と比べて10倍の電力、間接冷却式の部品と比べて2倍の電力を提供します。複数の部品を一つの抵抗器に置き換えることで設計者は最終製品のコストおよびサイズ削減、レイアウトの簡素化が可能です。また、モジュラー設計によりマルチ抵抗素子オプションにも対応可能です。
DCRFシリーズの抵抗素子は水と直接接触し、セラミック製チューブの絶縁体によりヒートシンクが不要です。産業アプリケーションの大型ドライブ、HVDC、バッテリー管理システムにおける、負荷、フィルター、スナバ、放電抵抗器に最適です。この抵抗器は外部放熱がほとんど無い状態でも表面温度を制限することで信頼性を向上、安全故障モードにより、水流シャットダウン発生時のリークを防ぎます。この部品はダメージなく、60秒で2倍の公称電力の過負荷を処理可能です。
DCRFシリーズは低インダクタンス(DCRF 38 x178が抵抗値4.7Ωで<500 nH)、0.56Ω~27Ωの抵抗値範囲、±5 %の許容差を提供します。給水温度が65℃、水流速度が8.33 l/1分(伝導率<2 µS/cmの脱イオン水)で1500 W ~ 9000 Wの定格電力を提供します。標準温度係数が100 ppm/℃、動作温度範囲が-55℃ ~ +120℃、RoHS準拠の鉛フリー品です。
抵抗値1.6Ωと3.2Ω、38 mm x 178 mmサイズのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は15週間です。
参照:
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/