Vishay全新直接水冷绕线电阻系列可节省空间并提高可靠性
对于工业应用,器件可提供达9000W超高功率耗散,无外部辐射

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月18日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。
在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件的模块化结构可支持多电阻芯选项。
DCR系列器件的电阻芯与水直接接触并通过陶瓷管绝缘,无需额外的散热器。电阻芯针对负载、滤波器、缓冲器和放电电阻用途进行了优化,可在大型驱动器、HVDC和电池管理系统等工业应用中使用。电阻存在有限的或几乎没有外部辐射,并且可以通过限制表面温度来提高可靠性,同时安全故障模式可防止水流关闭时的辐射泄漏。这些器件可以在60秒内无损应对两倍于额定功率的过载。
DCRF系列产品具有低电感值(对于型号DCRF 38 x178的电感<500 nH,电阻为4.7 W)且提供从0.56 W到27 W的阻值选项,公差低至± 5%。电阻器件额定功率范围是1500 W到9000 W,入水口温度为65 ° C和流速为8.33 l/min(去离子水,电导率<2μS/cm)。该系列电阻符合RoHS标准且不含铅(Pb),能提供典型温度系数100 ppm/°C并可在-55°C到+120° C的温度范围内运行。
DRCF系列中尺寸为38mm×178mm的样品和批量产品已开始供货,其电阻值为1.6 W和3.2 W。大额订单的交货周期为15周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
仁治时代(北京)信息咨询有限公司
乔治(George Qiao)
地址:北京市朝阳区关东店南街2号旺座中心东塔715室,邮编:100020
电话:(8610)52078015/8016
传真:(8610)52078017
Email:george.qiao@geomatrixpr.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/