ビシェイ社、F339X2 305VAC X2 EMI制御用フィルムコンデンサを発表

AEC-Q200 (Rev. D) および IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 Grade

IIB準拠

車載グレードデバイス、THB試験(85℃、85%相対湿度、定格電圧で500時間)に

認定、厳しい環境下で長寿命を提供

IIB準拠

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年11月28日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、AEC-Q200 (rev. D)およびIEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 グレード IIBに準拠する、アクロスザラインアプリケーション (50 Hz / 60 Hz) 向けに、X2クラスの電磁干渉(EMI)抑制用のフィルムコンデンサの新シリーズを発表しました。

ビシェイBCcomponents ブランドのF339X2 305VACシリーズはIEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 グレード IIBの新しい耐湿評価基準に準拠し、湿度バイアス(THB)試験(85℃、85%相対湿度、定格電圧で500時間)に認定、安定した静電容量値と誘電正接値を実現し、厳しい環境下で高信頼性と長寿命を提供します。

本日リリースされたデバイスは、車載および産業用パワーインバーターのEMCフィルタとして最適です。5 mm、22.5 mmと 27.5 mmのリードピッチ、0.1 μF ~ 4.7 μFの

静電容量値、± 10 %の静電容量許容差、630 VまでのDC電圧に対応します。

F339X2 305VAC は、RoHS準拠の鉛フリー品で、UL-クラス 94 V-0準拠の難燃性プラスチック・ケース(エポキシ樹脂)で提供されます。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は17週間です。

 

参照:

ビシェイ社ホームページのフィルムコンデンサ製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: