Vishay F339X2 305VAC X2 EMI抑制薄膜电容器通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证
汽车级器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过500小时耐久性THB测试证明恶劣条件下具有极长使用寿命
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年11 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型F339X2 305VAC系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。
按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC系列电容器在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下进行了500小时加速式温湿度及偏压测试(THB),电容值和损耗系数极为稳定,从而证明恶劣应用条件下具有极高可靠性和更长的使用寿命。
今天发布的器件可用作汽车和工业电源逆变器的EMC滤波器。电容器引脚间距为15 mm、 22.5 mm和27.5 mm;电容值为0.1μF至4.7μF,公差低至± 10 %;直流电压允许范围630 V。
F339X2 305VAC系列电容器采用环氧树脂密封的阻燃剂UL-class 94 V-0塑胶外壳封装。无铅(Pb)电容器符合RoHS标准。
新型X2电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为17周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。