Vishay荣获Design & Elektronik2018年度 创新者奖
表彰公司开发的HOTcap® K…H系列汽车级MLCC
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2018年12月12日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司荣获Design & Elektronik杂志2018年度创新者奖,表彰其开发的HOTcap® K…H系列汽车级径向引线多层陶瓷片式电容器(MLCC)。
年度创新者奖表彰开发尖端技术产品的明星企业。Design & Elektronik编辑部评出十类入围产品,以在线投票方式决定获奖者。今年,Vishay的K…H系列在“无源器件”类产品中获得最多选票。
K…H系列MLCC经认定可在-55 °C至+200 °C温度范围内工作500小时,+175 °C温度下没有时间限制。器件具有良好的高温性能,容量从100 pF至1 μF,电容公差保持在严格的± 5 %。1类陶瓷MLCC采用电容变化± 30 ppm/K的超稳定C0G电介质,2类MLCC采用-55 °C至+175 °C温度范围TCC为+22 % / -56 %的X0U电介质。
HOTcap® K…H系列电容器采用独特湿法制造工艺生产的高可靠性MLCC和贵金属电极,适用于极为严苛的汽车环境下传感器和直流电机EMI滤波。带引线的MLCC通过AEC-Q200认证,可根据客户要求提供PPAP,具有更加牢固的机械和热应力特性,工作温度高于表面贴装(SMD)部件。
2018年度创新者奖在慕尼黑举行颁奖仪式。陶瓷电容器产品营销部的Markus Roessler代表Vishay领奖。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
HOTcap 是Vishay Intertechnology的注册商标