Hochtemperatur-Induktivitäten der Serie IHSR von Vishay Intertechnology ermöglichen eine höhere Stromtragfähigkeit in Mehrphasen-Stromversorgungen
Hochtemperatur-Induktivitäten der Serie IHSR von Vishay Intertechnology ermöglichen eine höhere Stromtragfähigkeit in Mehrphasen-Stromversorgungen

Products mentioned:
LTO 150Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. August 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das erste Modell seiner neuen, für den kommerziellen Einsatz vorgesehenen Hochtemperatur-Induktivitätsserie IHSR. Die für leistungsstarke Mehrphasen-Stromversorgungen und Filter in Computern sowie industriellen und Telekom-Anwendungen vorgesehenen Induktivitäten der Serie IHSR-4040DZ-51 von Vishay Dale haben im Vergleich zu typischen Leistungsinduktivitäten einen um 50% kleineren DCR und im Vergleich zu ähnlichen Ferrit-Produkten eine um mindestens 20% geringere Bauhöhe. Zudem zeichnen sie sich durch eine ungewöhnlich enge standardmäßige DCR-Toleranz von nur 5% aus. Für Anwendungen, die eine besonders genaue Strommessung erfordern, sind sie auch mit 3% Toleranz lieferbar.
Die neue Induktivität ist für einen weiten Arbeitsfrequenzbereich bis 5 MHz ausgelegt und wurde für Energiespeicher-Anwendungen in DC/DC-Wandlern sowie für Hochstrom-Filteranwendungen bei Frequenzen bis zur Eigenresonanzfrequenz (siehe Tabelle weiter unten) optimiert. Typische Anwendungen sind Notebooks, Desktop-PCs und Server; flache Hochstrom-Stromversorgungen und Filter; und DC/DC-Wandler für verteilte Stromversorgungssysteme.
Der niedrige DCR-Wert der Induktivität IHSR-4040DZ-51 von nur 0,520 mΩ bei einer Induktivität von 0,130 µH ermöglicht eine höhere Stromdichte als konkurrierende Technologien, und die niedrige Bauhöhe von nur 4 mm ermöglicht flachere Endprodukte. Die neue Induktivität ist für Betriebstemperaturen bis +155°C und Nennströme bis 92 A ausgelegt, zudem verträgt sie hohe Stromspitzen ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Derzeit ist das Bauteil in der 10 mm x 10 mm großen 4040-Baugröße erhältlich, weitere Baugrößen sind geplant.
Die neue Induktivität besitzt eine 100% bleifreie, geschirmte Konstruktion aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHSR-4040DZ-51 ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 4040 |
Bauhöhe (mm) | 4,0 |
Induktivität (µH) | 0,130 |
DCR typ. (mΩ) | 0,520 |
DCR max. (mΩ) | 0,546 |
Temperatur- | 72 A |
Sättigungsstrom (A) | 63(1) / 92(2) |
Eigenresonanzfrequenz typ. (MHz) | 151 |
(1) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 20% abnimmt
(2) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 30% abnimmt
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
Weitere Informationen:
Induktivitäten von Vishay Intertechnology
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/