ビシェイ社、高温動作対応IHSRインダクタを発表、大電流マルチフェーズ電源回路に最適

ビシェイ社、高温動作対応IHSRインダクタを発表、大電流マルチフェーズ電源回路に最適

IHSR4040DZ51

Products mentioned:

LTO 150
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年8月13日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、汎用高温動作対応インダクタの新IHSRシリーズから初のデバイスを発表しました。ビシェイDaleブランドのIHSR-4040DZ-51は標準パワーインダクタと比べてDCRが50 %低く、また類似するフェライト製品と比べて20 %以上の小型化を実現し、コンピューター、産業機器、テレコムアプリケーション等のマルチフェーズタイプ大電流電源回路やフィルター回路に最適です。デバイスはさらに、標準で5 %の極めて優れたDCR許容差を提供し、より精密な電流検出用には3 %での提供も可能です。

本日リリースされたデバイスは動作周波数が5 MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵用インダクタとして、また大電流フィルター向けには自己共振周波数(SRF)までの使用が可能です(下記表参照)。ノートパソコン、デスクトップPC、サーバー等の薄型大電流電源回路やフィルター回路、そして分散型パワーシステムのDC/DCコンバータ向けに最適です。

IHSR-4040DZ-51のDCRは0.520 mΩと低く、インダクタンスは0.130 µHで、競合技術のデバイスと比べて高い電流密度を実現します。また、4mmと低背のため、製品のスリム化に貢献します。このインダクタは+155℃までの高温動作と92 Aまでの定格電流で、飽和することなく高レベルの過渡電流スパイクに対応します。デバイスは10 mm x 10 mm の4040ケースサイズで提供され、将来的にはより多くのケースサイズで提供される予定です。

100%鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いデバイスです。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の "グリーン"標準に適合します。

デバイス仕様表:

ケースサイズ

4040

高さ(mm)

4.0

インダクタンス(µH)

0.130

DCR typ.(mΩ)

0.520

DCR max.(mΩ)

0.546

熱定格電流(A)

72 A

飽和電流(A)

63(1) / 92(2)

SRF typ.(MHz)

151

  (1) L020 %低下させるDC電流(A

 (2) L030 %低下させるDC電流(A

 サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

参照:

IHSR-4040DZ-51の製品データシート:http://www.vishay.com/ppg?34477

ビシェイ インダクタの製品リスト:http://www.vishay.com/inductors/

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: