Vishay Intertechnology AEC-Q200认证150W厚膜功率电阻器,采用TO247夹片安装,减少元件数并降低成本
Vishay Intertechnology AEC-Q200认证150W厚膜功率电阻器,采用TO247夹片安装,减少元件数并降低成本

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 7 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45°C的外壳温度下,提供150W的行业领先功率耗散,并具有更强的脉冲处理能力。
今日发布的产品比竞品的TO247封装器件功率耗散高出70%。减少了为电阻添加冷却元件——可节省电路板空间,简化布局,降低整体解决方案成本。与类似的TO247器件相比,LTO 150在能量处理方面性能提高30%,进一步突出上述优势,使设计人员可以采用更少的电阻器。
LTO 150工作温度可达+175℃,电阻值范围0.03 Ω至1.3 MΩ,可作为逆变器、转换器和车载充电器的预充电或放电电阻应用到电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)中。它还可用于一般工业和军事电力转换应用。设备符合RoHS标准,采用无电感设计,公差低至±1%,并且可靠性测试成绩优异(例如:1000次以上的温度循环)。
新电阻的样品和批量订单已开始供货,交货周期为8至12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/