ビシェイ社、SOT-227パッケージのパワーモジュール新シリーズ、MOSFET、
標準リカバリー、FRED Pt®、TMBS®ダイオード搭載品を新たに発表
デュアル、単相ブリッジ、シングルスイッチトポロジーのモジュール製品を、
幅広い電流、定格電圧で提供

Products mentioned:
K...H SeriesMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2018年7月2日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、SOT-227パッケージのパワーモジュール新製品7種類を発表しました。これらの製品はThunderFET® パワーMOSFETと、標準リカバリーダイオード、FRED Pt®(ファストリカバリダイオード)、Trench MOS バリア・ショットキー(TMBS®)ダイオードなどを搭載したモジュールです。デュアル、単相ブリッジ、シングルスイッチと3種類のトポロジーのモジュールが有り、いずれも幅広い電流、定格電圧を特長とします。
VS-FC420SA15 とVS-FC270SA20シングルスイッチモジュールはThunderFETパワーMOSFETを特長とし、それぞれ150 V の200 Vの電圧を提供するビシェイ初のデバイスです。高性能DC/DCコンバータ、バッテリー充電、ACモータードライブ、UPSに最適で、400 Aまでの電流、10 Vで1.93 mΩの低オン抵抗、250 nCゲート電荷を提供します。
VS-RA160FA120 とVS-RA220FA120はビシェイ初の1200 V絶縁型標準リカバリー整流モジュールでSOT-227パッケージにて提供されます。電気自動車の充電、単相、三相ブリッジのOR-ingアプリケーションに最適です。デュアルデバイスの順方向電流は220 Aまで、ジャンクション-ケース間の熱抵抗は0.26 °C/Wと低く、順方向電圧降下は1.22 Vです。
絶縁型Hyperfast整流モジュールのVS-UFH280FA30はFRED Ptダイオードを特長とし、デュアルトポロジーで300 Vを提供するビシェイ初のデバイスです。VS-UFH60BA65はビシェイ初のUltrafast単相ブリッジデバイスです。ソフトリカバリー特性を特長とし、58 nsの逆回復時間、280 Aまでの電流を提供、溶接機やUPSの低電圧、高周波インバータ、充電スタンドやスイッチモード電源の出力整流に最適です。
VS-QA300FA17の絶縁型TMBS整流モジュールは、ビシェイ初の170 Vの定格電圧を提供するデバイスで、高周波スイッチモード電源、DC/DCコンバータ、プラズマ切断に最適です。デュアルトポロジーを特長とし、300 Aの電流、200 Aで0.98 Vの低順方向電圧、ジャンクション-ケース間の熱抵抗は端子毎で0.26℃/W(モジュール毎0.13℃/W)です。
競合製品の動作温度は標準で+150 ℃までですが、本日リリースの新製品は+175℃までの高温動作を提供します。デバイスはRoHS、ULに準拠します。
デバイス仕様表:
部品番号 | シリコンタイプ | トポロジー | 電流 (A) | 電圧 (V) |
VS-FC420SA15 | ThunderFET power MOSFET | Single switch | 400 | 150 |
VS-FC270SA20 | ThunderFET power MOSFET | Single Switch | 273 | 200 |
VS-RA160FA120 | Standard high voltage diode | Dual | 160 | 1200 |
VS-RA220FA120 | Standard high voltage diode | Dual | 220 | 1200 |
VS-UFH280FA30 | FRED Pt diode | Dual | 280 | 300 |
VS-UFH60BA65 | FRED Pt diode | Single-phase bridge | 60 | 650 |
VS-QA300FA17 | TMBS diode | Dual | 300 | 170 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~14週間です。
製品データシートのリンク
VS-FC270SA20 http://www.vishay.com/ppg?96103
VS-FC420SA15 http://www.vishay.com/ppg?96060
VS-QA300FA17 http://www.vishay.com/ppg?96194
VS-RA160FA120 http://www.vishay.com/ppg?96330
VS-RA220FA120 http://www.vishay.com/ppg?96043
VS-UFH280FA30 http://www.vishay.com/ppg?96136
VS-UFH60BA65 http://www.vishay.com/ppg?96135
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
FRED Pt, TMBS, TrenchFETは、ビシェイ社の登録商標です。