Vishay Intertechnology präsentiert die weltweit ersten
MIL-STD-981-Class-S-qualifizierten IHLP®-Induktivitäten
für Weltraumanwendungen
SGIHLP-Induktivitäten im robusten Gehäuse für
Hochtemperaturanwendungen bis +180°C

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) — 25. April 2018 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie flacher IHLP®-Hochstrominduktivitäten, die als weltweit erste Produkte dieser Art den Anforderungen des Standards MIL-STD-981 Class S entsprechen. Die neuen Induktivitäten der Serie SGIHLP von Vishay Custom Magnetics wurden für Hochzuverlässigkeitsanwendungen in der Raumfahrt entwickelt, haben ein besonders robustes Gehäuse und sind für hohe Betriebstemperaturen bis +180°C spezifiziert.
Die neuen, magnetisch geschirmten Induktivitäten wurden für DC/DC-Wandler und Hochstrom-Störfilter in Satelliten und Verteidigungssystemen optimiert. Typische Anwendungen für diese Induktivitäten sind flache Hochstromversorgungen und POL- (Point of Load) Wandler; Solar-Wechselrichter für die Luft-/Raumfahrt; Hochstromfilter; sowie Gleichspannungswandler in verteilten Stromversorgungssystemen.
Die in fünf Gehäusegrößen verfügbare SGIHLP-Serie ist dank niedriger DCR-Werte von 0,56 mW bis 240 mW (typ.) energieeffizient und deckt den weiten Induktivitätsbereich von 0,22 µH bis 100 µH ab. Die auf der bewährten IHLP-Technologie basierenden Bauteile sind für Nennströme bis 100 A ausgelegt und verkraften hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Sowohl die Induktivität als auch das Sättigungsverhalten der Bauteile sind über den vollen Temperaturbereich äußerst stabil.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer |
|||||
Gehäusegröße |
24DC |
48FA |
60HE |
73HF |
97OZ |
Abmessungen (mm) |
6,2 x 6,7 x 4,3 |
12,2 x 12,9 x 6,1 |
15,5 x 15,2 x 8,5 |
18,8 x 19,2 x 8,6 |
27,2 x 24,5 x 15,0 |
Induktivität (µH) |
0,22 bis 15 |
0,47 bis 68 |
0,22 bis 22 |
0,47 bis 47,0 |
0,47 bis 100 |
DCR typ. (mW) |
3,95 bis 195 |
1,55 bis 240 |
0,73 bis 31,30 |
0,89 bis 52,7 |
0,56 bis 36,25 |
DCR max. (mW) |
4,23 bis 208 |
1,66 bis 252 |
0,81 bis 33,49 |
0,95 bis 56,4 |
0,67 bis 39,40 |
Temperatur- |
2,4 bis 18 |
2,4 bis 30 |
8,3 bis 66 |
7,25 bis 65,0 |
9,1 bis 80 |
Sättigungsstrom (A) |
1,6 bis 11 |
3,5 bis 28,5 |
5,5 bis 68 |
7,0 bis 76,0 |
7,0 bis 100 |
SRF typ. (MHz) |
14,1 bis 190 |
4,02 bis 72,1 |
6,43 bis 113 |
3,72 bis 52,3 |
2,01 bis 47,5 |
Weitere Informationen über die neuen Induktivitäten finden Sie unter CustomMags@Vishay.com. Dort können Sie die Bauteile auch bestellen. Technische Datenblätter finden Sie, indem Sie auf www.Vishay.com den Suchbegriff SGIHLP in das Feld "Part # / Keyword Search" eingeben.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/