ビシェイ社、100 V ・120 V TMBS®ダイオードを発表
0.36 Vまでの低順方向電圧降下、電力損失の削減、効率性を向上
ビシェイ社、100 V ・120 V TMBS®ダイオードを発表
0.36 Vまでの低順方向電圧降下、電力損失の削減、効率性を向上
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
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、100 V と120 V TMBS® Trench MOSバリアショットキーダイオードを新たに4種発表しました。ビシェイ社のV30100CI、V30120CI、V40100CI、V40120CIは、前世代デバイスと比べて順方向電圧が20 mV低く、定格電流は30 A と40 A、TO-220ABパッケージで提供いたします。
本日発表されたデバイスは、5Aで0.36 Vの低順方向電圧降下を特長とし、高周波DC/DCコンバータ、スイッチング電源、フリーホイール、OR-ingダイオード、バッテリ逆接保護向けに、電力損失の削減、効率性の向上を提供します。ノートパソコン、携帯デバイスの65 W USB Type-C電源として最適です。
新しいダイオードは、RoHS準拠のハロゲンフリー品で、最大ジャンクション温度は+150℃です。TO-220ABパッケージはJESD 22-B106による、最大はんだ槽温度が10秒で275℃です
デバイス仕様表:
部品番号 | V30100CI | V30120CI | V40100CI | V40120CI |
IF(AV) | 30 A | 30 A | 40 A | 40 A |
VRRM | 100 V | 120 V | 100 V | 120 V |
IFSM | 160 A | 160 A | 250 A | 250 A |
VF @ IF = 5 A (125 °C) | 0.43 V | 0.49 V | 0.36 V | 0.41 V |
TJ max. | +150℃ | +150℃ | +150℃ | +150℃ |
パッケージ | TO-220AB | TO-220AB | TO-220AB | TO-220AB |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は30週間です。
注:TMBSは、ビシェイ社の登録商標です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
TMBS is a registered trademark of Vishay Intertechnology