Vishay的 100 V和120 V TMBS®整流器提供了低至0.36 V的正向压降,以降低功率损耗并提高效率
Vishay的 100 V和120 V TMBS®整流器提供了低至0.36 V的正向压降,以降低功率损耗并提高效率
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 10 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款全新100 V和120 V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器,比前几代产品的正向电压降低20 mV。Vishay General Semiconductors V30100CI、V30120CI、V40100CI和V40120CI采用TO-220AB封装提供了30 A至40 A的电流额定值。
由于低正向电压在5A时下降到0.36 V,今天发布的整流器可降低功率损耗,并增强高频DC/DC转换器、开关电源、续流和OR-ing二极管以及反向电池保护的效率。这些器件非常适合笔记本电脑和移动设备的65 W USB Type-C供电。
全新整流器符合RoHS规范,不含卤素,并具有高达+150 °C的最高工作结温。其TO-220AB封装可承受JESD 22-B106规定的最高275 °C的焊浴温度,时间为10秒。
器件规格表:
产品型号 | V30100CI | V30120CI | V40100CI | V40120CI |
IF(AV) | 30 A | 30 A | 40 A | 40 A |
VRRM | 100 V | 120 V | 100 V | 120 V |
IFSM | 160 A | 160 A | 250 A | 250 A |
VF @ IF = 5 A (125 °C) | 0.43 V | 0.49 V | 0.36 V | 0.41 V |
最高TJ | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C |
封装 | TO-220AB | TO-220AB | TO-220AB | TO-220AB |
目前,最新100 V和120 V TMBS整流器的样品和批量订单已开始供货,交货周期为30周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
TMBS is a registered trademark of Vishay Intertechnology