Miniatur-IR-Empfänger von Vishay Intertechnology im Minimold-, Mold- oder Minicast-Gehäuse bieten höhere Empfindlichkeit, bessere Störsignalunterdrückung und höhere Pulsbreitengenauigkeit
Die neuen, für Fernsteuerungsanwendungen vorgesehenen IR-Empfänger sind weniger empfindlich gegenüber Störlicht und HF-Einstreuungen
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. November 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Miniatur-Infrarot- (IR) Empfängermodul-Serien für Fernsteuerungsanwendungen. Die IR-Empfänger der Serien TSOP93xxx, TSOP94xxx und TSOP98xxx von Vishay Semiconductors zeichnen sich durch geringeres Dunkelrauschen und geringere Infrarot-Störlichtempfindlichkeit aus sowie durch bessere HF-Störsignalunterdrückung und erhöhte Pulsbreitengenauigkeit.
Typische Anwendungen für die neuen IR-Empfänger sind u. a. IR-Fernsteuerungen für Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen, Audiosysteme, Klimaanlagen, Beamer, Kameras und Videospiele. Alle diese Anwendungen profitieren von der erhöhten Robustheit gegenüber Störungen wie IR-Emissionen aus Kompaktleuchtstofflampen und HF-Emissionen aus integrierten WLAN-Antennen. Die erhöhte Pulsbreitengenauigkeit der neuen Module reduziert bei fast allen Code-Formaten die Bitfehlerrate. Die Module sind außerdem unempfindlich gegenüber Betriebsspannungsschwankungen und -welligkeit.
Die Empfänger vereinen einen Photodetektor, eine Vorverstärkerschaltung und ein IR-Filter in einem dreipoligen Epoxy-Minimold- (TSOP93xxx), Mold- (TSOP94xxx) oder Minicast-Gehäuse (TSOP98xxx); dieser hohe Integrationsgrad vereinfacht das Design. Jede dieser Produktfamilien ist in Ausführungen für Trägerfrequenzen von 30 kHz bis 56 kHz und in fünf Versionen mit verschiedenen AGC-Charakteristiken (Automatic Gain Control)verfügbar, die jeweils für unterschiedliche Code-Längen optimiert sind. Alle diese Empfänger sind für eine Betriebsspannung von 2,0 V bis 3,6 V ausgelegt, verbrauchen nur 0,37 mA (typ.) und sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die neuen Infrarot-Empfängermodule sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt vier bis sechs Wochen.
Brandaktuelle Informationen zum Thema Optoelektronik – darunter Fachartikel, Videos und Produktbeschreibungen – finden Sie in Vishays Opto Squad Blog unter www.vishayopto.com.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.