ビシェイ社、小型IRレシーバをMinimold、モールド、Minicastパッケージで発表
感度、ノイズ除去性能が向上され、優れたパルス幅精度を提供
ビシェイ社、小型IRレシーバをMinimold、モールド、Minicastパッケージで発表
感度、ノイズ除去性能が向上され、優れたパルス幅精度を提供
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
2018年11月8日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、IRリモコンアプリケーションに最適な小型IRレシーバモジュールのシリーズ3種を発表しました。TSOP93xxx、TSOP94xxx、TSOP98xxxシリーズは、暗い場所やノイズが多い環境におけるIRへの感度、およびRFノイズ除去性能が向上され、パルス幅の精度にも優れています。
本日リリーズされたレシーバは、テレビ、セットトップボックス、オーディオシステム、エアコン、ビデオプロジェクタ、カメラ、ビデオゲームシステム等のIRリモコンとして最適です。CFLランプのIR放射、Wi-FiアンテナのRFノイズへの耐性も向上されています。さらに、高精度のパルス幅によりあらゆるコードに対し低いビット誤差率が可能であり、供給電圧の変動やリップルノイズの影響も受けません。
光検出器とプリアンプ回路、IRフィルターを、3ピンエポキシMinimold (TSOP93xxx)、モールド(TSOP94xxx)、Minicast(T TSOP98xxx)パッケージで提供し、設計の簡素化に貢献します。伝送周波数は30 kHz ~ 56 kHz、5種の自動利得制御(AGC)バージョンで提供され、短/長バーストコードに対応します。供給電圧は2.0 V ~ 3.6Vと低く、標準供給電流は0.37 mA、RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4~6週間です。
オプトエレクトニクス製品の最新情報(論文、ビデオ、製品等)は、Opto Squad ブログサイトをご参照ください。: www.vishayopto.com
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。